Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE
337-8945: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
337-8945 parça numarası için tanım

Cat® Çok Amaçlı Kovalar, diğer Kompakt Tekerlekli Yükleyici kovalarıyla aynı yükleme, güvenilirlik ve dayanıklılık özelliklerine ve ek olarak çok çeşitli uygulamalarda kazma, dozajlama, kelepçeleme, tesviye ve düzleme için çok yönlülüğe sahiptir.

Daha fazla göster
337-8945 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik: 2080 mm
Genişlik: 81.9 in
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
Ağırlık: 1283.1 lb
Ağırlık: 582 kg
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Yükseklik: 949 mm
Yükseklik: 37.4 in
Ground Engaging Tools: Base Edge
Uzunluk: 36.6 in
Uzunluk: 930 mm
Kapasite: 0.9 m³
Kapasite: 1.2 yd³
Çene Açıklığı: 24 in
Çene Açıklığı: 610 mm
Kavrayıcı Açısı: 76 derece
Taban Kenarı Kalınlığı: 0.8 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı: 0.6 in
Kesici Kenar Kalınlığı: 16 mm
Arayüz Tipi: Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Interface Type: Skid Steer Coupler
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Compatibility: 908,907,906
Daha fazla göster
337-8945 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

908M 906M 907M 908H 906 908H2

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

907K 908K 908 906K 907 908M 906

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi