+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    353-1697: FORKS, 48" PALLET W/ CARRIAGE

    Parça numarası: 353-1697
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    For moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Cat® Pallet Forks are designed to meet a wide variety of material handling needs. Use pallet forks for moving bulky or palletized materials on construction and industrial sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Birimler:
    • ABD
    • Metrik
    • Birleşik Ağırlık (lb): 0
    • Diş Sayısı: 0
    • Makine Tipi: Mikro Yükleyiciler
    • Taşıyıcı Ağırlığı (lb): 0
    • Taşıyıcı Yüksekliği (inç): 0
    • Taşıyıcı Şasisi Genişliği (inç): 0
    • Çatal Dişi Ağırlığı (lb): 0
    • Çatal Dişi Genişliği (inç): 0
    • Çatal Dişi Kalınlığı (inç): 0
    • Çatal Dişi Uzunluğu (inç): 0
    • Çatal Dişi Yüksekliği (inç): 0
    • Çatal Grubu Ağırlığı (lb): 0
    • Çatal Sayısı: 0
    Bu parça için şu anda ekipman modeli bilgisi yok.