Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIZemin Kavrama Ataşmanı Donanım ve TutmaZemin Kavrama Ataşmanı Rondelaları353-2545: G.E.T. Washer
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIZemin Kavrama Ataşmanı Donanım ve TutmaZemin Kavrama Ataşmanı Rondelaları353-2545: G.E.T. Washer
353-2545: G.E.T. Washer

Marka: Cat

Ürün Resimleri
353-2545: G.E.T. Washer
353-2545: G.E.T. Washer
353-2545: G.E.T. Washer
353-2545: G.E.T. Washer
353-2545: G.E.T. Washer

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
353-2545 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Düşük Alaşımlı Çelik
Outside Diameter (in): 2,953
Outside Diameter (mm): 75,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 38,3
Thickness (mm): 18,6
Thickness (in): 0,732
Inside Diameter (in): 1,508
Daha fazla göster
353-2545 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi