Ana sayfaAlt takımLastik Paletler357-0232: 259 için 320 mm Kauçuk Palet
Ana sayfaAlt takımLastik Paletler357-0232: 259 için 320 mm Kauçuk Palet
357-0232: 259 için 320 mm Kauçuk Palet

259B3, 259D, 259D3 için 320 mm (320x86x53) Ağır Hizmet Tipi Blok Lastik Palet

Marka: Cat

Ürün Resimleri
357-0232: 259 için 320 mm Kauçuk Palet
357-0232: 259 için 320 mm Kauçuk Palet
357-0232: 259 için 320 mm Kauçuk Palet
357-0232: 259 için 320 mm Kauçuk Palet
357-0232: 259 için 320 mm Kauçuk Palet

259B3, 259D, 259D3 için 320 mm (320x86x53) Ağır Hizmet Tipi Blok Lastik Palet

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
357-0232 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pabuçlar (toplam): 53,0
Palet Özellikleri: Lastik Sırtı Düzeni-Blok
Malzeme Açıklaması: Takviyeli Kauçuk
Adım (inç): 3,38
Adım (mm): 86,0
Tip: Ağır Hizmet
Genişlik (inç): 12,6
Genişlik (mm): 320,0
Kulaklar (sıra başına): 53,0
Belt Width (mm): 320,0
Track Pitch (mm): 53,0
Track Pitch (in): 2,087
Belt Width (in): 12,598
Number of Sections: 86
Material: Rubber & Fiber Rubber
Daha fazla göster
357-0232 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

İlgili parçalar
584-7121: 259 için 320 mm Kauçuk Palet
584-7121: 259 için 320 mm Kauçuk Palet

259B3, 259D, 259D3 için 320 mm (320x86x53) Genel Hizmet Tipi Lastik Palet

Fiyatı kontrol et
357-0244: Lastik Palet Kayışı
357-0244: Lastik Palet Kayışı

Lastik Palet

Fiyatı kontrol et
454-6048: 259 için 400 mm Lastik Palet
454-6048: 259 için 400 mm Lastik Palet

259B3, 259D, 259D3 için 400 mm (400x86x53) Ağır Hizmet Tipi Çubuk Lastik Palet

Fiyatı kontrol et
584-7121
584-7121: 259 için 320 mm Kauçuk Palet
Fiyatı kontrol et
357-0244
357-0244: Lastik Palet Kayışı
Fiyatı kontrol et
454-6048
454-6048: 259 için 400 mm Lastik Palet
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi