Ana sayfaAtaşmanlarAtaşman Değiştiriciler361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
Ana sayfaAtaşmanlarAtaşman Değiştiriciler361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel

Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
361-1092: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel

Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
361-1092 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Ağırlık: 35.3 lb
Ağırlık: 16 kg
Machine Class: 1 Ton
Genişlik: 7.2 in
Genişlik: 182 mm
Coupler Type: Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk: 11.7 in
Uzunluk: 297 mm
Pins Included: Yes
Toplam Yükseklik: 179 mm
Toplam Yükseklik: 7 in
Pim Çapı: 1.2 in
Pim Çapı: 30 mm
Makine Sınıfı: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi: Pimli
Gerekli Hidrolik: Gerekli Değil
Daha fazla göster
361-1092 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİNİ HİDROLİK EKSKAVATÖR

301.9 301.8C 301.7D CR 301.4C 301.6C 301.7D

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi