Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa361-6781: PALET BAĞLANTI GRUBU
Ana sayfa361-6781: PALET BAĞLANTI GRUBU
361-6781: PALET BAĞLANTI GRUBU

Sızdırmaz ve Yağlamalı Bağlantı Grubu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
361-6781: PALET BAĞLANTI GRUBU
361-6781: PALET BAĞLANTI GRUBU

Sızdırmaz ve Yağlamalı Bağlantı Grubu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
361-6781 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Palet Bölmesi Sayısı: 41,0
Cıvata Boyutu (mm): M36
Palet Adımı (mm): 317,5
Cıvata Boyutu (inç): 1,417
Palet Adımı (inç): 12,5
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 337.2
Rail To Bushing OD (mm): 55
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Grease Track Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 157.5
Link Height (in): 7.795
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Master Link Type: 1 Tooth Master
Daha fazla göster
361-6781 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D11T

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi