+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    381-8310: PC205B COLD PLANER

    Parça numarası: 381-8310
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

    Cat® Cold Planers are designed for small paving jobs in residential and commercial applications and are primarily used to economically restore asphalt and concrete surfaces. They are ideal for milling imperfections prior to resurfacing, removing deteriorated pavement, removing traffic lane stripes and jobs where the use of dedicated planers is limited. The Cat Cold Planers are designed for use on Cat Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Compact Wheel Loaders and Backhoe Loaders.

    Birimler:
    • ABD
    • Metrik
    • Ağırlık (lb): 0
    • Gerekli Hidrolik: 0
    • Kesme Derinliği (inç): 0
    • Opsiyonel Tambur Genişliği (inç): 0
    • Optimum Hidrolik Akış (GPM): 0
    • Optimum Hidrolik Basınç (bar): 0
    • Tambur Başına Konik Tırnak: 0
    • Tambur Devri: 0
    • Toplam Yükseklik (inç): 0
    • Yana Kayma Hareketi (inç): 0
    • Yatırma Açısı: 0
    Bu parça için şu anda ekipman modeli bilgisi yok.