+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    381-8410: WHEEL SAW, SW345B, 3"

    Parça numarası: 381-8410
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

    Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

    Birimler:
    • ABD
    • Metrik
    • Ağırlık (lb): 0
    • Gerekli Hidrolik: 0
    • Hendek Temizleme Aracı: 0
    • Hidrolik Akışı (GPM): 0
    • Maks. Akışta Uç Hızı (FPM): 0
    • Maks. Akışta Uç Hızı (MPM): 0
    • Maksimum Derinlik (inç): 0
    • Motor Silindir Hacmi (CBM/rev): 0
    • Motor Silindir Hacmi (CI/rev): 0
    • Opsiyonel Uç Tipi: 0
    • Optimum Hidrolik Basınç (bar): 0
    • Standart Uç Tipi: 0
    • Tahrik Yöntemi: 0
    • Tekerlek Başına Konik Uç: 0
    • Testere Tipi: 0
    • Toplam Yükseklik (inç): 0
    • Uzunluk (inç): 0
    • Yana Kayma Hareketi (inç): 0
    • Çark Genişliği (inç): 0
    • Çark Hızı (dev/dak): 0
    • Çark Torku Maks. Basınç (lb-ft): 0
    Bu parça için şu anda ekipman modeli bilgisi yok.