+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    424-0420: POWER BOX RAKE-HYDRAULIC,PR172

    Parça numarası: 424-0420
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    Designed for clearing and preparing soil in landscape finishing applications.

    Cat® Power Box Rakes are ideal for clearing and preparing soil in general construction trench restoration, golf course construction and athletic field maintenance. They offer the versatility to de-thatch, remove old lawns and weeds, grade, level, rake, remove debris and prepare seedbeds with one work tool. Its angling ability allows the operator to windrow collected debris for easy pickup and removal. The consistent milling action creates an ideal seedbed for excellent germination results, laying the groundwork for a perfect lawn. Wet, dry, weedy, hard and rocky soil can be dried, flattened, pulverized and conditioned for seed in one step.

    Birimler:
    • ABD
    • Metrik
    • Ağırlık (lb): 0
    • Gerekli Hidrolik: 0
    • Hidrolik Akışı (GPM): 0
    • Maksimum Açı: 0
    • Optimum Hidrolik Basınç (bar): 0
    • Silindir Genişliği (inç): 0
    • Toplam Yükseklik (inç): 0
    • Tırmık Tipi: 0
    • Tırmıklama Genişliği (inç): 0
    Bu parça için şu anda ekipman modeli bilgisi yok.