Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaFiltreler ve SıvılarSıvılarGresler424-1487: Açık Dişli Yağı - Soğuk Hava Kullanımı - Tambur
Ana sayfaFiltreler ve SıvılarSıvılarGresler424-1487: Açık Dişli Yağı - Soğuk Hava Kullanımı - Tambur
424-1487: Açık Dişli Yağı - Soğuk Hava Kullanımı - Tambur

Elektrik halat sistemli şovel ve halatlı kazma sistemlerindeki açık dişli yağı haznesi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
424-1487: Açık Dişli Yağı - Soğuk Hava Kullanımı - Tambur
424-1487: Açık Dişli Yağı - Soğuk Hava Kullanımı - Tambur

Elektrik halat sistemli şovel ve halatlı kazma sistemlerindeki açık dişli yağı haznesi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
424-1487 parça numarası için tanım

Caterpillar, en zorlu uygulamalarda Cat ekipmanlarını korumak ve kullanımlarını uzatmak için gres ürünlerini özel olarak tasarlamıştır.

Daha fazla göster
424-1487 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uygulama: Düşük Hız, Yüksek Yük
Sınırlamalar: Yalnızca Elektrik Halat Sistemli Şovel ve Halatlı Kazma açık alet uygulamalarında kullanım içindir
Tambur Ağırlığı (lb): 400,0
Tambur Ağırlığı (kg): 180,0
Sıcaklık (°C): -40 - +10
Sıcaklık (°F): -40 - +50
Miktar (kg): 180,0
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi