Ana sayfaAtaşmanlarKovalar-Orta Tekerlekli Yükleyici482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar-Orta Tekerlekli Yükleyici482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Performans Serisi Düz Zeminli, Genel Amaçlı Kovalar, geri sürükleme ve tesviye işlerinde daha iyi sonuçlar sağlayan bir uzun düz zemine sahiptir.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
482-6970: 2,3 m3 (3,0 yd3, ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Performans Serisi Düz Zeminli, Genel Amaçlı Kovalar, geri sürükleme ve tesviye işlerinde daha iyi sonuçlar sağlayan bir uzun düz zemine sahiptir.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
482-6970 parça numarası için tanım

Cat® Düz Zeminli Kovalar, hafif tesviye ve geri sürükleme işlerinde optimum sonuç ve üretkenlik sağlayacak ve aynı zamanda Performans serisinin başlıca yükleme özelliklerini de içerecek şekilde özellikle tasarlanmış bir uzun zemin ve bir kesici kenara sahip performans serisi Genel Amaçlı Kovalardır.

Daha fazla göster
482-6970 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik: 2532 mm
Genişlik: 99.7 in
Rated Capacity (m3): 2.3
Rated Capacity (yd3): 3
Yükseklik: 1358 mm
Yükseklik: 53.5 in
Width (in): 100
Width (mm): 2532
Ağırlık: 2319.3 lb
Ağırlık: 1052 kg
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Uzunluk: 52.4 in
Uzunluk: 1331 mm
Kapasite: 2.3 m³
Kapasite: 3 yd³
Taban Kenarı Kalınlığı: 1 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı: 1 in
Kesici Kenar Kalınlığı: 25 mm
Arayüz Tipi: ISO Ataşman Değiştirici
Daha fazla göster
482-6970 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

938M 924K 926M 930K 930M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi