Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Tırnak ve Adaptör SistemleriKova Tırnakları4K-0008: Lastik Tapa
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Tırnak ve Adaptör SistemleriKova Tırnakları4K-0008: Lastik Tapa
4K-0008: Lastik Tapa

Riper Lastik Tapası

Marka: Cat

fallback-image
4K-0008: Lastik Tapa

Riper Lastik Tapası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
4K-0008 parça numarası için teknik özellikler
Material: Alloy Mixed: Metal
Daha fazla göster
4K-0008 parça numarası için Uyumlu Modeller

BULDOZER

977A

RİPER

951

PALETLİ YÜKLEYİCİ

977H 977K 977L

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

966C 980B 972G 988 950 980

TEKERLEKLİ KAZIYICI

623B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi