Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
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
Ana sayfaAtaşmanlarMalzeme Elleçleme Kolları510-5092: 4.203 mm (165 inç)
Ana sayfa
AtaşmanlarMalzeme Elleçleme Kolları
510-5092: 4.203 mm (165 inç)
510-5092: 4.203 mm (165 inç)

Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
510-5092: 4.203 mm (165 inç)
510-5092: 4.203 mm (165 inç)
510-5092: 4.203 mm (165 inç)
510-5092: 4.203 mm (165 inç)
510-5092: 4.203 mm (165 inç)
510-5092: 4.203 mm (165 inç)
510-5092: 4.203 mm (165 inç)
510-5092: 4.203 mm (165 inç)

Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Tanım
Tanım

Uzatılabilir Malzeme Elleçleme Kolu ile boruları, beton blokları, arazi bölücüleri ve diğer inşaat malzemelerini kolay ve hızlı bir şekilde taşıyın. Yük ve erişim gereksinimlerini karşılayabilmek için kolun uzunluğu manuel olarak ayarlanabilir.

Uzatılabilir Malzeme Elleçleme Kolu ile boruları, beton blokları, arazi bölücüleri ve diğer inşaat malzemelerini kolay ve hızlı bir şekilde taşıyın. Yük ve erişim gereksinimlerini karşılayabilmek için kolun uzunluğu manuel olarak ayarlanabilir.

Teknik özellikler
Teknik özellikler
Ölçü BirimleriABDMetrik
Toplam Genişlik: 29.8 in
Toplam Genişlik: 29.8 in
Max Load Rating (lb): 5362
Max Load Rating (kg): 2432
Maksimum Yük Değeri: 2432 kg
Maksimum Yük Değeri: 2432 kg
Max Horizontal Reach (mm): 4203
Max Horizontal Reach (in): 165
Maksimum Yatay Uzanma Değeri: 4208 mm
Maksimum Yatay Uzanma Değeri: 165.7 in
Interface Type: Horizontal Pin Lock (Wide)
Ağırlık: 488 kg
Ağırlık: 488 kg
Toplam Yükseklik: 40.8 in
Toplam Yükseklik: 40.8 in
Artırılmış Uzunluk: 165.5 in
Artırılmış Uzunluk: 165.5 in
Geri Çekildiğinde Uzunluk: 102.5 in
Geri Çekildiğinde Uzunluk: 102.5 in
Ayarlama Sayısı: 3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk: 31.5 in
Ayarlar Arasındaki Uzunluk: 31.5 in
Arayüz Tipi: ISO Ataşman Değiştirici
Ölçü BirimleriABDMetrik
Toplam Genişlik: 29.8 in
Toplam Genişlik: 29.8 in
Max Load Rating (lb): 5362
Daha fazla göster
Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller
Tekerlekli̇ Dozer
938M926938930M930
Tekerlekli̇ YüKleyi̇Ci̇
914K914M918M920K910K910M914910920930938926
Daha fazla göster
Tekerlekli̇ Dozer
938M926938930M930
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Parts Diagrams
No EquipmentParça şemalarını görmek için ekipman seri numarasını girin veya önceden eklenen listeden ekipman seçin.
Ekipman seç
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
510-5092 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
510-5092 parça numarası için tanım

Uzatılabilir Malzeme Elleçleme Kolu ile boruları, beton blokları, arazi bölücüleri ve diğer inşaat malzemelerini kolay ve hızlı bir şekilde taşıyın. Yük ve erişim gereksinimlerini karşılayabilmek için kolun uzunluğu manuel olarak ayarlanabilir.

Daha fazla göster
510-5092 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Genişlik: 29.8 in
Toplam Genişlik: 29.8 in
Max Load Rating (lb): 5362
Max Load Rating (kg): 2432
Maksimum Yük Değeri: 2432 kg
Maksimum Yük Değeri: 2432 kg
Max Horizontal Reach (mm): 4203
Max Horizontal Reach (in): 165
Maksimum Yatay Uzanma Değeri: 4208 mm
Maksimum Yatay Uzanma Değeri: 165.7 in
Interface Type: Horizontal Pin Lock (Wide)
Ağırlık: 488 kg
Ağırlık: 488 kg
Toplam Yükseklik: 40.8 in
Toplam Yükseklik: 40.8 in
Artırılmış Uzunluk: 165.5 in
Artırılmış Uzunluk: 165.5 in
Geri Çekildiğinde Uzunluk: 102.5 in
Geri Çekildiğinde Uzunluk: 102.5 in
Ayarlama Sayısı: 3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk: 31.5 in
Ayarlar Arasındaki Uzunluk: 31.5 in
Arayüz Tipi: ISO Ataşman Değiştirici
Daha fazla göster
510-5092 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

938M 926 938 930M 930

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

914K 914M 918M 920K 910K 910M 914 910 920 930 938 926

Daha fazla göster
İlgili parçalar
492-7185
492-7185: 1.812 mm (71 inç), ISO Ataşman Değiştirici
Fiyatı kontrol et
488-7006
488-7006: 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Dişleri Kaynaklı
Fiyatı kontrol et
472-6544
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin