Ana sayfaAtaşmanlarÇatallar520-3465: 1.829 mm (72 inç)
Ana sayfaAtaşmanlarÇatallar520-3465: 1.829 mm (72 inç)
520-3465: 1.829 mm (72 inç)

Ekstra çatal dişleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli tarzlar ve uzunluklar sağlayarak kütük ve kereste çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük ekler.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
520-3465: 1.829 mm (72 inç)
520-3465: 1.829 mm (72 inç)
520-3465: 1.829 mm (72 inç)
520-3465: 1.829 mm (72 inç)
520-3465: 1.829 mm (72 inç)
520-3465: 1.829 mm (72 inç)
520-3465: 1.829 mm (72 inç)
520-3465: 1.829 mm (72 inç)

Ekstra çatal dişleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli tarzlar ve uzunluklar sağlayarak kütük ve kereste çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük ekler.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
520-3465 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Uzunluk: 79.1 in
Toplam Uzunluk: 2008 mm
Uzunluk: 72 in
Uzunluk: 1829 mm
Genişlik: 150 mm
Genişlik: 5.9 in
Yükseklik: 965 mm
Yükseklik: 38 in
Çatal Dişi Kalınlığı: 2.6 in
Çatal Dişi Kalınlığı: 65 mm
Yük Kapasitesi: 2925 kg
Yük Kapasitesi: 6448.5 lb
Ağırlık: 447.5 lb
Ağırlık: 203 kg
Diş Konfigürasyonu: Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli
Width (in): 6
Width (mm): 150
Length (mm): 1829
Length (in): 72
Tine Configuration: Swinging, Floating
Daha fazla göster
520-3465 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

938M 926M 930M

Daha fazla göster
İlgili parçalar
479-8108: 3,7 m (12 ft)
479-8108: 3,7 m (12 ft)

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

Fiyatı kontrol et
477-9893: 4,26 m (14 ft)
477-9893: 4,26 m (14 ft)

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Fiyatı kontrol et
479-8108
479-8108: 3,7 m (12 ft)
Fiyatı kontrol et
477-9893
477-9893: 4,26 m (14 ft)
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi