Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKayışlar ve KasnaklarKayışlar524-3168: 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKayışlar ve KasnaklarKayışlar524-3168: 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı
524-3168: 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı

Cat® 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
524-3168: 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı
524-3168: 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı
524-3168: 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı
524-3168: 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı
524-3168: 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Cat® 850 mm Genişliğinde Konveyör Bandı

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
524-3168 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kayış Tipi: S400/3
Tip: Konveyör Bandı
Malzeme Açıklaması: Takviyeli Kauçuk
Kayış Genişliği (inç): 33,46
Kayış Genişliği (mm): 850,0
Kayış Uzunluğu (mm): 6.171,0
Ağırlık (kg): 61,39
Ağırlık (lb): 135,34
Kalınlık (mm): 40,0
Kayış Uzunluğu (inç): 242,95
Kalınlık (inç): 1,56
Material: Rubber & Fiber Rubber
Daha fazla göster
524-3168 parça numarası için Uyumlu Modeller

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi