Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Mikro Yükleyici532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Mikro Yükleyici532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
532-7751: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
532-7751 parça numarası için tanım

Cat Mikro Yükleyiciler ve Kompakt Paletli Yükleyiciler için olan Cat® Endüstriyel Kovalar, çeşitli uygulamalarda ve malzemelerde yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır. Bu kovalar inşaat ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.

Daha fazla göster
532-7751 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Capacity (mm): 0.7
Capacity (in): 0.91
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Genişlik: 2340 mm
Genişlik: 92.1 in
Kapasite: 0.94 yd³
Kapasite: 0.72 m³
Ağırlık: 795.9 lb
Ağırlık: 361 kg
Yükseklik: 550 mm
Yükseklik: 21.7 in
Uzunluk: 43 in
Uzunluk: 1092 mm
Taban Kenarı Kalınlığı: 0.7 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 19 mm
Yan Çeper Kalınlığı: 5 mm
Yan Çeper Kalınlığı: 0.2 in
Width (in): 92
Width (mm): 2340
Arayüz Tipi: Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Daha fazla göster
532-7751 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİKRO YÜKLEYİCİ

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 226D3 226B3 226D 246D 236D 232D3 236D3 216B3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi