Ana sayfaAtaşmanlarÇatallar539-2249: 2.812 mm (111 inç)
Ana sayfaAtaşmanlarÇatallar539-2249: 2.812 mm (111 inç)
539-2249: 2.812 mm (111 inç)

Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
539-2249: 2.812 mm (111 inç)
539-2249: 2.812 mm (111 inç)
539-2249: 2.812 mm (111 inç)
539-2249: 2.812 mm (111 inç)
539-2249: 2.812 mm (111 inç)
539-2249: 2.812 mm (111 inç)
539-2249: 2.812 mm (111 inç)
539-2249: 2.812 mm (111 inç)

Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
539-2249 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Arayüz Tipi: Pimli
Diş Konfigürasyonu: Dönüş ve Serbest Kalma Yok
Yükseklik: 56.8 in
Yükseklik: 1442 mm
Ağırlık: 799 kg
Ağırlık: 1761.5 lb
Genişlik: 2812 mm
Genişlik: 110.7 in
Uzunluk: 23.3 in
Uzunluk: 593 mm
Tine Spacing: 1391-2703 mm (55-107 in)
Width (in): 111
Width (mm): 2812
Tine Configuration: Non-swinging, Non-floating
Daha fazla göster
539-2249 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

938M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi