Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaMotorValf MekanizmasıValfler567-8392: Egzoz Valfi
Ana sayfaMotorValf MekanizmasıValfler567-8392: Egzoz Valfi
567-8392: Egzoz Valfi

Cat® Exhaust Valve for engine cylinder head and valve mechanism ensures efficient engine performance

Marka: Cat

Ürün Resimleri
567-8392: Egzoz Valfi
567-8392: Egzoz Valfi
567-8392: Egzoz Valfi
567-8392: Egzoz Valfi
567-8392: Egzoz Valfi

Cat® Exhaust Valve for engine cylinder head and valve mechanism ensures efficient engine performance

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
567-8392 parça numarası için tanım

The Exhaust Valve for the engine cylinder head and valve mechanism is open and closed at specific intervals to allow the controlled release of exhaust gases from the combustion chamber. This process is part of the four-stroke engine cycle. During the exhaust stroke, as the piston moves upward, the exhaust valve opens. This allows the high-temperature, high-pressure combustion gases produced during the power stroke to be expelled into the exhaust manifold and eventually into the vehicle's exhaust system.

Attributes:
• Made of durable materials
• Resistance to heat and thermal stress
• Minimizes friction and wear
• Withstands high operating temperatures without deforming

Applications:
The Exhaust Valve for the engine cylinder head and valve mechanism ensures proper functioning and is essential for efficient combustion, power generation, and emission control in an engine.

Daha fazla göster
567-8392 parça numarası için teknik özellikler
Material: Alloy Steel,Alloy Nickel,Alloy Chromium
Daha fazla göster
567-8392 parça numarası için Uyumlu Modeller

ŞOVEL

6040

ARAZİ KAMYONU

777G 777E 777 775 773 D10R

TAŞ OCAĞI KAMYONU

777E

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

993K 992K 990K 990H 990 993 992

JENERATÖR

SR5 SR4B

KAMYON

775G 775F 773G LRC 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 777F

PETROL JENERATÖR SETİ

C32

LOKOMOTİF MOTORU

C32 C27

JENERATÖR SETİ

DE1400 C27 DE1000S C32 XQP1100 D1500 C32B C32 GEN SET DE1500 DE1250S D1000 DE1250 C32 GENSET D800

GENİŞLETİLMİŞ MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

LD350

MOTORLU GREYDER

24

MOTOR - MAKİNE

C27

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C32 C27 C32B

DENİZCİLİK MOTORU

C32 C32 MARINE C32B

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYONU

AD60 AD55B AD63

DÖNER SONDAJ

MD6310 MD6250

JENERATÖR SETİ MOTOR

DE1100 DE800S POWER SYS

TEKERLEKLİ DOZER

844 854K 854 844H 844K

YARDIMCI DENİZ

C32B C32

EKSKAVATÖR

M325C

DÖNER KESİCİ

RC7

MOTOR

C32 MARINE C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B

PETROL MOTORU

C27 C32

PALETLİ DOZER

D10R D10T2 D10T D10 D11 D11T

HİDROLİK ŞOVEL

6015B 6020 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030

DOZER

776C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi