Ana sayfaAtaşmanlarKırıcılarKırıcılar576-5540: B2 Yana Monte
Ana sayfaAtaşmanlarKırıcılarKırıcılar576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte
576-5540: B2 Yana Monte

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
576-5540 parça numarası için tanım

Mikro Yükleyiciler, Arazi Yükleyicileri, Kompakt Paletli Yükleyiciler, Mini Ekskavatörler ve Kazıcı Yükleyiciler için Cat® Kırıcılar, yıkma, inşaat ve yol çalışmalarında maksimum performans sağlamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı kırıcılardır.

Daha fazla göster
576-5540 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil: 272.5 lb
Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil: 123.6 kg
Model/Style: B2 Side Mount
Enerji Sınıfı: 290 J
Enerji Sınıfı: 213.9 ft·lbf
Energy Class (J): 290
Energy Class (ft.lbf): 213.9
Makine Sınıfı: 1 Tonluk Mini Ekskavatör
Mounting Hole Pattern Size: MHE 1 Ton
Ataşman Mil Çapı: 45 mm
Ataşman Mil Çapı: 1.8 in
Darbe Sıklığı: 700-1.200 bpm
Minimum Çalışma Basıncı: 8800 kPa
Minimum Çalışma Basıncı: 1276.3 psi
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı: 3300.3 lb
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı: 1497 kg
Optimum Hidrolik Akış: 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Toplam Genişlik: 217 mm
Toplam Genişlik: 8.5 in
Toplam Uzunluk: 15.4 in
Toplam Uzunluk: 391 mm
Toplam Yükseklik: 42.4 in
Toplam Yükseklik: 1076 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan: 29.5 in
Yükseklik - Ataşman Olmadan: 750 mm
Ses Seviyesi: 128 dB
Bağlantı Braketi Boyutu: Pimli
Compatibility: Excavators
Daha fazla göster
576-5540 parça numarası için Uyumlu Modeller

KIRICI

B2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi