Ana sayfaAtaşmanlarYatırma Döndürme Sistemleri585-0423: TRS6
Ana sayfaAtaşmanlarYatırma Döndürme Sistemleri585-0423: TRS6
585-0423: TRS6

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
585-0423: TRS6
585-0423: TRS6
585-0423: TRS6
585-0423: TRS6
585-0423: TRS6
585-0423: TRS6
585-0423: TRS6
585-0423: TRS6
585-0423: TRS6

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
585-0423 parça numarası için tanım

Cat® Ekskavatörler yatırmalı döndürücüler, 360 derece dönüş ve yanal 40 derece eğme hareketi sağlayarak, makinenin tek bir konumdan daha fazla çalışma alanına erişmesine olanak tanır. Yatırmalı Döndürücü, operatörün direkler, kayalar ve diğer engeller etrafında manevra yapmanın yanı sıra kanal kenarları boyunca daha kolay ulaşım elde etmesini sağlar.

Daha fazla göster
585-0423 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Makine Sınıfı: 6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Machine Class: 6 Ton
Ağırlık: 540.1 lb
Ağırlık: 245 kg
Interface Machine Side: Pin On
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta: Pimli (Pim Tutucu) / S-40
Interface Attachment Side: S-40
Toplam Yükseklik: 32.2 in
Toplam Yükseklik: 819 mm
Uzunluk: 24 in
Uzunluk: 609 mm
Toplam Genişlik: 574 mm
Toplam Genişlik: 22.6 in
Döndürme Hızı: 1 Tam Döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/-: 40 derece sol/sağ
Azami Kova Kapasitesi: 8.8 ft³
Azami Kova Kapasitesi: 250 l
Maksimum Kova Genişliği: 1200 mm
Maksimum Kova Genişliği: 47.2 in
Optimum Hidrolik Akış: 45-80 L/dak (12-21 gpm)
Maksimum Çalışma Basıncı: 3626 psi
Maksimum Çalışma Basıncı: 25000 kPa
Gerekli Hidrolik: 1. Yardımcı
Yatırma Torku: 14408.3 N·m
Yatırma Torku: 10627 lb/ft
Dönme Torku: 3900 N·m
Dönme Torku: 2876.5 lb/ft
Polip Kıskaç Tutma Kuvveti, Maksimuma Kadar Açık: 7.1 kN
Polip Kıskaç Tutma Kuvveti, Maksimuma Kadar Açık: 1596.1 ft·lbf
Maksimum Kaldırma Kapasitesi: 300 kg
Maksimum Kaldırma Kapasitesi: 661.4 lb
Maximum Grapple Opening: 16.3 in
Maximum Grapple Opening: 414 mm
Polip Kıskaç Uzunluğu: 9.2 in
Polip Kıskaç Uzunluğu: 233 mm
Compatibility: Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 306 CR (6G6 1 & up)
Daha fazla göster
585-0423 parça numarası için Uyumlu Modeller

HIZLI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ

TRS6

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi