Ana sayfaMotorYakıt SistemiDiğer Yakıt Sistemi Komponentleri596-5108: One Wire Braid
Ana sayfaMotorYakıt SistemiDiğer Yakıt Sistemi Komponentleri596-5108: One Wire Braid
596-5108: One Wire Braid

Cat® One Wire Braid

Marka: Cat

Ürün Resimleri
596-5108: One Wire Braid
596-5108: One Wire Braid

Cat® One Wire Braid

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
596-5108 parça numarası için tanım

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Daha fazla göster
596-5108 parça numarası için teknik özellikler
Overall Length (mm): 1.459,0
Weight (kg): 1,264
Material: Medium Pressure Hose
Daha fazla göster
596-5108 parça numarası için Uyumlu Modeller

JENERATÖR SETİ

3516E

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi