Caterpillar
Caterpillar
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Yeni sayfa tasarımımızı keşfedin

Yeni Parçalar Sayfası

Yeni parça sayfası tasarımını inceleyin!

Şu anda yeni güncellenen parçalar sayfasını görüntülüyorsunuz. Orijinal sürümü tercih ediyorsanız "Şimdi değil" seçeneğini belirleyin veya yeni sayfanın keyfini çıkarmaya devam edin.

596-5310: 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

596-5310: 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

995 Tekerlekli Yükleyici için 26 m³ (34 yd³) Ağır Hizmet Tipi Kaya kovası. Mevcut kova uçları: Kömür, Yoğun Aşınma, Ağır Aşınma, Ağır Aşınma ARM, Ağır Hizmet, Ağır Penetrasyon. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.

Marka: Cat

Ürün Resimleri

596-5310: 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

596-5310: 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

995 Tekerlekli Yükleyici için 26 m³ (34 yd³) Ağır Hizmet Tipi Kaya kovası. Mevcut kova uçları: Kömür, Yoğun Aşınma, Ağır Aşınma, Ağır Aşınma ARM, Ağır Hizmet, Ağır Penetrasyon. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.

Marka: Cat

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi