Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa596-9106: One Wire Braid Compact Hose
Ana sayfa596-9106: One Wire Braid Compact Hose
596-9106: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Ürün Resimleri
596-9106: One Wire Braid Compact Hose
596-9106: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
596-9106 parça numarası için tanım

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Daha fazla göster
596-9106 parça numarası için teknik özellikler
Overall Length (mm): 2.855,0
Weight (kg): 1,311
Material: Medium Pressure Hose
Daha fazla göster
596-9106 parça numarası için Uyumlu Modeller

ASFALT TABLASI

SE47 V

ASFALT SERİCİ

AP400 AP455 AP500 AP555 PE636 SE47

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi