Ana sayfaAtaşmanlarÇalı Kesiciler610-2780: BRX418 Endüstriyel
Ana sayfaAtaşmanlarÇalı Kesiciler610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel

Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler yol kenarı bakımı, arazi temizleme ve çalı kesme için en uygun araçlardır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel
610-2780: BRX418 Endüstriyel

Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler yol kenarı bakımı, arazi temizleme ve çalı kesme için en uygun araçlardır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
610-2780 parça numarası için tanım

Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler çalı, küçük ağaç ve yoğun bitki örtüsü bulunan yerlerde arazi yönetimi, genel hizmetler, saha hazırlama ve ıslahı için tasarlanmıştır. Bu makine ve ataşman kombinasyonları, otoyol refüjlerindeki aşırı büyümüş otları temizleme, genel hizmet tipi işlerde kolaylık sağlama ve konut, park ve dinlenme alanlarında ilk arazi temizliği çalışmalarına rakipsiz hız ve üretkenlik kazandırmak için tasarlanmıştır. Endüstriyel Çalı Kesici zorlu temizleme uygulamalarına dayanacak şekilde üretilmiştir ve çapı 200 mm'ye (8 inç) kadar olan malzemelerin kesilmesine olanak tanır.

Daha fazla göster
610-2780 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Genişlik: 1911 mm
Toplam Genişlik: 75.2 in
Kesme Genişliği: 1829 mm
Kesme Genişliği: 72 in
Maksimum Kesme Çapı: 8 in
Maksimum Kesme Çapı: 203 mm
Gerekli Hidrolik: XHP / XE
Toplam Uzunluk: 85.4 in
Toplam Uzunluk: 2170 mm
Toplam Yükseklik: 733 mm
Toplam Yükseklik: 28.9 in
Ağırlık: 2363.4 lb
Ağırlık: 1072 kg
Optimum Hidrolik Akış: 150-155 L/dak (40-41 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı: 200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Uç Hızı (Akışa Bağlıdır): 4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm)
Motor Hacmi: 11.9 in³/rev
Motor Hacmi: 195 cm³/rev
Tahrik Mili Torku: 444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Daha fazla göster
610-2780 parça numarası için Uyumlu Modeller

FIRÇALI KESİCİ

BRX418

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi