Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIRiper ve Kazıyıcı Zemin Kavrama AtaşmanlarıRiper Şankları614-7778: Riper Tırnağı Sapı
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIRiper ve Kazıyıcı Zemin Kavrama AtaşmanlarıRiper Şankları614-7778: Riper Tırnağı Sapı
614-7778: Riper Tırnağı Sapı

Cat® R350 Ripper Gövdesi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
614-7778: Riper Tırnağı Sapı
614-7778: Riper Tırnağı Sapı
614-7778: Riper Tırnağı Sapı
614-7778: Riper Tırnağı Sapı
614-7778: Riper Tırnağı Sapı

Cat® R350 Ripper Gövdesi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
614-7778 parça numarası için tanım

Açıklama:
Cat Riper Mili (614-7778) eksenel olarak pimli, tek parça olup hızlı çıkartma ve takma olanağı sağlar. Cat riper gövdesi, güvenilir sonuçlar için yumuşak bir geçiş ve daha keskin bir ön kenar sağlamak üzere riper ucunun takılmasını sağlar. Riper Gövdesi Grubu toprağı kesmek ve kaldırmak için kullanılır ve yetiştirme ve hasat mevsimi boyunca tarlada kullanılan diğer aletlerden kaynaklanan toprak sıkışmasını azaltır. Bu, bir riper gövdesi ve riper gövdesinin ön ucuna monte edilmiş bir riper ucu içerir. Riper gövdesi, uzun, kancayı andıran bir alettir ve toprağı deler.

Özellikler:
• Mandallı ve şeritli riper gövdeleri
• Ataşman yöntemi: Pimli
• Uç Boyutu: R350
• Uzunluk: 1224 mm (48,17 inç)
• Genişlik: 228 mm (8,98 inç)
• Yükseklik: 72 mm (2,85 inç)

Uygulama:
Belirli Dozer modellerinde kullanım amaçlıdır. Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzunuza başvurun veya yerel Cat Temsilcinizle iletişime geçin.

Daha fazla göster
614-7778 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Uzunluk (mm): 1.316,1
Yükseklik (inç): 2,85
Toplam Uzunluk (inç): 51,815
Yükseklik (mm): 72,0
Toplam Yükseklik (mm): 337,2
Uzunluk (inç): 48,17
Toplam Yükseklik (inç): 13,28
Uzunluk (mm): 1.224,0
Yaklaşık Ağırlık (kg): 144,1
Yaklaşık Ağırlık (lb): 317,69
Genişlik (inç): 8,98
Genişlik (mm): 228,0
Depth (in): 8,976
Thickness (mm): 72,4
Tip Size: R350/CR350
Thickness (in): 2,85
Depth (mm): 228,0
Daha fazla göster
614-7778 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D7

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi