Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Yeni sayfa tasarımımızı keşfedin

Yeni Parçalar Sayfası

Yeni parça sayfası tasarımını inceleyin!

Şu anda yeni güncellenen parçalar sayfasını görüntülüyorsunuz. Orijinal sürümü tercih ediyorsanız "Şimdi değil" seçeneğini belirleyin veya yeni sayfanın keyfini çıkarmaya devam edin.

630-2439: 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

630-2439: 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

993 Tekerlekli Yükleyici için 12,2 m³ (16 yd³) Kaya kovası. Mevcut kova uçları: Kömür, Genel Hizmet, Ağır Aşınma, Ağır Aşınma ARM, Ağır Hizmet, Ağır Hizmet ARM, Ağır Penetrasyon. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.

Marka: Cat

Ürün Resimleri

630-2439: 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

630-2439: 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

993 Tekerlekli Yükleyici için 12,2 m³ (16 yd³) Kaya kovası. Mevcut kova uçları: Kömür, Genel Hizmet, Ağır Aşınma, Ağır Aşınma ARM, Ağır Hizmet, Ağır Hizmet ARM, Ağır Penetrasyon. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.

Marka: Cat

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi