+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    6V-9746: ORFS O-ring

    Parça numarası: 6V-9746
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    ORFS O-ring

    Açıklama:
    DÇ Kontrollü O-Ring'ler, keçenin dış çapının kritik boyutu oluşturduğu sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır.

    Özellikler:
    Cat® O-Ring'ler, Cat motorlarda ve makinelerde bulunan sıvılar, sıcaklıklar ve basınçlarla eşleşen malzemelerden üretilmiştir. Malzemeler, aşınmaya ve çıkıntıya karşı dirençlidir ve keçe sıkıştırma takımına karşı üstün direnç sağlar. Ayrıca belirli Cat O-Ring'ler, keçe takma sırasında keçe bükülmesini ve kesilmesini en aza indirmek için PTFE ile kaplanmıştır.

    O-Ring'lerimizin boyutları, gerekli keçe sıkıştırma işlemiyle keçe kanallarına doğru şekilde oturmasını sağlamak üzere düzenli olarak sıkı toleranslara tabi tutulmaktadır.

    Farklı boyutlarda olan ve farklı malzemelerden üretilmiş 2.500'ü aşkın Cat O-Ring, Cat ve diğer mobil ekipman O-Ring ihtiyaçlarınız için en iyi çözümdür.

    Cat Sızdırmazlık sistemleri, daha maliyetli parçaların kaçaklara ve kirliliğe karşı korunmasını sağlar. Orijinal Cat® Keçeler ile yatırımınızı koruyun.

    Uygulamalar:
    DÇ Kontrollü O-Ring'ler, Cat makine ve motorlar genelinde çok sayıda statik ve dinamik mafsalda kullanılmaktadır. Bunlara ORFS (O-Ring Yüzey Keçesi) ve STOR (Düz Dişli O-Ring) kaplinleri ve adaptörleri dahildir.

    Uyarı: Bu ürün, sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen 1,3-Butadien içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

    Bu kitteki ürünler

    Gerekli miktar Öğe
    • Ana Sızdırmazlık Malzemesi: Lastik
    • Bağlantı Boyutu (inç): 1-3/16 – 12
    • Dış Çap (inç): 0,89
    • Dış Çap (mm): 22,5
    • Hardness (Shore A): 90
    • İç Çap (inç): 0.746
    • İç Çap (mm): 23
    • Kaplama: PTFE - Politeirafloroetilen
    • Kesit Çapı (inç): 0,07
    • Kesit Çapı (mm): 1,8
    • Keçe Tipi: ORFS
    • Keçe/O-Ring Türü: O-ring Yüzey Keçesi (ORFS)
    • Malzeme: NBR - Nitril, Nitrile (NBR), Lastik
    • Malzeme Açıklaması: NBR, aşınmaya ve kesilmeye karşı iyi direnç gösteren kullanışlı bir malzemedir. Hava, Motor Yağı, Dizel Yakıt, Soğutucu Sıvı/Üre, Hidrolik Yağı ve Otomatik Şanzıman Sıvısı uygulamalarında faydalıdır. Biyodizel ile birlikte kullanmayın.
    • Notlar: Boyutlar ve Malzeme Açıklamaları yalnızca referans vermek amacıyla sunulur. Renk görüntüdekinden farklı olabilir.
    • Renk: Red
    • Renk Notları: Actual o-ring color may differ from image.
    • SAE AS568 Dash Size: -18