Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa8J-2936: TIRNAK NN1
Ana sayfa8J-2936: TIRNAK NN1
8J-2936: TIRNAK NN1

Tek Tırnak

Marka: Cat

fallback-image
İptal Edildi
8J-2936: TIRNAK NN1
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Tek Tırnak

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
8J-2936 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik (mm): 160,2
Uzunluk (mm): 515,62
Yükseklik (inç): 4,3
Uzunluk (inç): 20,3
Yükseklik (mm): 109,22
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel
Daha fazla göster
8J-2936 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

977L

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

966R 966C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi