+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    8M-4432: O-ring

    Parça numarası: 8M-4432
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    O-ring

    Açıklama:
    O-Ring'ler genellikle statik uygulamada kaçakları ve kirlenmeyi önlemek üzere eksenel veya radyal keçe olarak kullanılır.

    Özellikler:
    Cat® O-Ring'ler, Cat® motorlar ve makineler içinde bulunan sıvılar, sıcaklıklar ve basınçlar ile eşleşen malzemelerden üretilmiştir. Malzemeler, aşınmaya ve çıkıntıya karşı dirençlidir ve keçe sıkıştırma takımına karşı üstün direnç sağlar. Ayrıca belirli Cat® O-Ring'ler, keçenin takılması sırasında bükülmesini ve kesilmesini en aza indirmek için PTFE ile kaplanmıştır.

    O-Ring'lerimizin boyutları, gerekli keçe sıkıştırma işlemiyle keçe kanallarına doğru şekilde oturmasını sağlamak üzere düzenli olarak sıkı toleranslara tabi tutulmaktadır.

    Farklı boyutlarda olan ve farklı malzemelerden üretilmiş 2.500'ü aşkın Cat® O-Ring, Cat® ve diğer mobil ekipman O-Ring ihtiyaçlarınız için en iyi çözümdür.

    Cat® sızdırmazlık sistemi, güvenilir bir tasarım, test ve doğrulama sürecinden geçer. Yatırımınızı korumak için en yeni orijinal Cat® keçeyi satın alın.

    Uygulamalar:
    O-Ring'ler, Cat® ürün portföyünün tamamında çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

    Uyarı: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Bu kitteki ürünler

    Gerekli miktar Öğe
    • Ana Sızdırmazlık Malzemesi: Lastik
    • Bölme Boyutu (inç): 215
    • Dış Çap (inç): 1.324
    • Dış Çap (mm): 33.63
    • Hardness (Shore A): 70
    • İç Çap (inç): 1,05
    • İç Çap (mm): 27
    • Kaplama: Hiçbiri
    • Kesit Çapı (inç): 0,14
    • Kesit Çapı (mm): 3,53
    • Keçe İç Çapı (mm): 26,57
    • Keçe/O-Ring Türü: Standart
    • Malzeme: VMQ - Silikon, Silikon (70), Silicone (VMQ)
    • Malzeme Açıklaması: Silikon, oldukça düşük veya kısmen yüksek birçok sıcaklık için uygundur ve Hava uygulamalarında mükemmel performans sunar. Ayrıca Motor Yağı ile de uyumludur. Çok güçlü olmadığından ve aşınmaya/kesilmeye karşı dayanıklı olduğundan düşük basınç uygulamaları için daha uygundur. Silikon Dizel Yakıt, Soğutucu Sıvı/Üre, Hidrolik Yağı, Otomatik Şanzıman Sıvısı veya Biyodizel ile kullanılmamalıdır.
    • Notlar: Boyutlar ve Malzeme Açıklamaları yalnızca referans vermek amacıyla sunulur. Renk görüntüdekinden farklı olabilir.
    • Renk: Yellow
    • Renk Notları: Actual o-ring color may differ from image.
    • SAE AS568 Dash Size: -215
    • Sıcaklık (°C): -196
    • Sıcaklık (°F): -350
    • Uygulamalar: Elektrik sistemi keçeleri; Yüksek sıcaklık hava keçeleri; Yüksek sıcaklık sabit gres keçeleri
    • Şununla Uyumlu Değildir: Aseton; Aromatik hidrokarbonlar; EP yağı; Akaryakıt; Benzin; Ketonlar; Düşük anilin noktalı yağlar; Petrol bazlı yağlar; Buhar ve sıcak su
    • Şununla Uyumludur:: Hava; Diaseton alkol; Etilen glikol; Çok yüksek/çok düşük sıcaklıklar; Yüksek anilin noktalı yağ; İzobütil alkol; Ozon ve UV ışını; Poliglikol