Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaYapılar ve Diğer Sistem KomponentleriHafif Şasi ve Gövde İmalatlarıDiğer Hafif İmalatlar9U-0132: BRAKET
Ana sayfaYapılar ve Diğer Sistem KomponentleriHafif Şasi ve Gövde İmalatlarıDiğer Hafif İmalatlar9U-0132: BRAKET
9U-0132: BRAKET

Marka: Cat

fallback-image
9U-0132: BRAKET

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9U-0132 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

9U-0132 parça numarası için teknik özellikler
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Daha fazla göster
9U-0132 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

844H 844 844K

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

990K 990H 990 990 II

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi