Kayışlar

1
Yerel mağazalardaki fiyatlandırmayı ve envanterleri görüntüleyin ve çevrimiçi olarak sipariş verin.
  • Ürünler
  • V Kayışı Boyutlandırma Kılavuzu
{imgAlt}85 yıldan uzun bir süredir dünya lideri olan Caterpillar, desteklediğimiz tüm endüstrilerde kullanıma uygun, rekabet gücü son derece yüksek teknolojiyi ve seçenekleri sunar.
Cat® Kayışlar kayma ve hizalama sorunlarını önlemek amacıyla Cat makinelerde ideal çekiş, hız ve uzun servis ömrüne yönelik olarak üretilmiş ve test edilmiştir.

Kayış Tipleri

  • V Kayışları - Dişli
  • V Kayışları - Dişli Olmayan
  • Serpentin Kayışları
  • Bantlı - Dişli

V Kayışı Bakımı İpuçları

  • Çatlak, aşınmış veya yıpranmış kayış olup olmadığını kontrol edin. Eşli kayış setlerinde mutlaka setin tamamını değiştirin. Yalnızca bir kayışta sorun varsa kayışlarda, kasnaklarda, yataklarda ve millerde yük eşit olmayabilir.
  • Aşınmış veya hasarlı olmadıklarından ya da yanlış şekilde hizalanmadıklarından emin olmak için kasnak oluklarını kontrol edin. Kayışın kasnakla yeterince temas etmemesi hızla aşınmaya neden olur ve kullanım ömrünü kısaltır.
Aralarından seçim yapabileceğiniz 900'den fazla kayış ile makineniz için doğru kayışa sahip olduğumuzdan emin olabilirsiniz.

V Kayışı Boyutlandırma Kılavuzu

  • Kayış boyutu, ½ inçin altında ve buna eşit kayışlar için kasnak oluğu genişliğine (B) karşılık gelir.
  • Kayış boyutu, ½ inçin üzerindeki kayışlar için kayış üst genişliğine (A) karşılık gelir.
                                                   
AB
Kayış BoyutuKayış Üst GenişliğiKasnak Oluğu Genişliği
9,6 mm (3/8 inç)10,72 mm (0,422 inç)9,65 mm (0,380 inç)
12,7 mm (1/2 inç)13,89 mm (0,547 inç)12,70 mm (0,500 inç)
17,5 mm (11/16 inç)17,48 mm (0,688 inç)15,88 mm (0,625 inç)
19,1 mm (3/4 inç)19,05 mm (0,750 inç)17,53 mm (0,690 inç)
22,2 mm (7/8 inç)21,51 mm (0,847 inç)19,94 mm (0,785 inç)
23,8 mm (15/16 inç)23,83 mm (0,938 inç)22,30 mm (0,878 inç)
27,0 mm (1 1/16 inç)26,97 mm (1,062 inç)25,48 mm (1,003 inç)
31,8 mm (1 1/4 inç)32,94 mm (1,297 inç)31,83 mm (1,253 inç)

DİŞLİ ve DİŞLİ OLMAYAN kayış için SAE etkin uzunluğu şuna eşittir:

  • 3/8 inç ve 1/2 inç kayış boyutları için dış çevre eksi 9,65 mm (0,38 inç).
  • 11/16 inç ve daha geniş kayış boyutları için dış çevre eksi 14,48 mm (0,57 inç).