174-8911: Kesme Tekerlekleri
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAşındırıcılarAşındırıcı Tekerlekler174-8911: Kesme Tekerlekleri

174-8911: Kesme Tekerlekleri

Cat® Cut Off Wheel Tool is used in an electric grinder which acts as a reliable and necessary tool for cutting tasks that require precision

Marka: Cat

Ürün Resimleri

174-8911: Kesme Tekerlekleri

174-8911: Kesme Tekerlekleri

Cat® Cut Off Wheel Tool is used in an electric grinder which acts as a reliable and necessary tool for cutting tasks that require precision

Marka: Cat

174-8911 parça numarası için tanım

The Cut-Off Wheel Tool cuts through various materials quickly and efficiently. It is used for cutting metal pipes, rods, and sheet metal. The abrasive cutting wheel attached to the tool spins at high speeds, allowing it to make precise cuts through tough materials with ease.

Attributes:
• Helps to ensure that it can achieve the desired cut quickly and with minimal effort
• Prevent the thin wheel from breaking during high-speed operation

Applications:
The Cut Off Wheel Tool is used in the electric grinder component to provide a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kadmiyum gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

174-8911 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Material:

    Aluminum, Alloy Aluminum

    Weight (lb):

    0,134

    Delik Boyutu (inç):

    3/8

    Boyutlar (inç):

    4 x 1/8

    Maksimum Çalışma Hızı (RPM):

    20.000,0

    Tortu:

    A36

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi