Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları1V-0358: 1,2 mm Kalınlığında Rondela
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları1V-0358: 1,2 mm Kalınlığında Rondela
1V-0358: 1,2 mm Kalınlığında Rondela

Cat® 1.2mm Thick Steel Washer

Marka: Cat

Ürün Resimleri
1V-0358: 1,2 mm Kalınlığında Rondela
1V-0358: 1,2 mm Kalınlığında Rondela

Cat® 1.2mm Thick Steel Washer

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
1V-0358 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Alaşımlı Çinko
Outside Diameter (in): 1,311
Outside Diameter (mm): 33,3
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 8,6
Thickness (mm): 1,2
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,047
Inside Diameter (in): 0,339
Daha fazla göster
1V-0358 parça numarası için Uyumlu Modeller

AĞAÇ KESİCİ

FB518

BULDOZER

8A 8U 8SU

EKSKAVATÖR

322B L 345B II 345B L 330-A L 325-A FM L 325B L 375-A L 325-A 350-A 322 L 330B L 385B 345B 330-A 315B L 320B FM LL 375-A 345B II MH 315B FM L 320B LL 322-A L

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

W330B W345B II M325B

ÖN ŞOVEL

5080

BOM

120C

RİPER

8

TEKERLEKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

518 528 518C 528B 530B

KAZICI YÜKLEYİCİ

420XE 427F2 442D 430D 442E 438D 416F2 430E 430F 415 416 420F2 428F2 424D 428 420 432F2 434 430 432 444F2 446D 422F 444 434E 422E 434F 450E 450F 450 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 428D 416D 428E 430F2 434F2 415F2 420F

VİNÇ

528 518 57H

PALETLİ DOZER

D8R D8N D8 GC D9R D8R II D8GC

POLİP KISKAÇ

120C 518 125C

MADENCİLİK EKSKAVATÖRÜ

5110B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi