Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaYapılar ve Diğer Sistem KomponentleriHafif Şasi ve Gövde İmalatlarıDiğer Hafif İmalatlar256-8730: 3 mm Kalınlığında Montaj Plakası Klipsi
Ana sayfaYapılar ve Diğer Sistem KomponentleriHafif Şasi ve Gövde İmalatlarıDiğer Hafif İmalatlar256-8730: 3 mm Kalınlığında Montaj Plakası Klipsi
256-8730: 3 mm Kalınlığında Montaj Plakası Klipsi

Cat® 3mm Thick Clip Mount Plate to securely hold the Clip which is intended to hold the Hose, Tube, and Wiring Cable

Marka: Cat

Ürün Resimleri
256-8730: 3 mm Kalınlığında Montaj Plakası Klipsi
256-8730: 3 mm Kalınlığında Montaj Plakası Klipsi
256-8730: 3 mm Kalınlığında Montaj Plakası Klipsi
256-8730: 3 mm Kalınlığında Montaj Plakası Klipsi
256-8730: 3 mm Kalınlığında Montaj Plakası Klipsi

Cat® 3mm Thick Clip Mount Plate to securely hold the Clip which is intended to hold the Hose, Tube, and Wiring Cable

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
256-8730 parça numarası için teknik özellikler
Malzeme: Karbon Çelik,Alaşım Karışımı: Metal
Daha fazla göster
256-8730 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

657 637K 631K

TEKERLEKLİ DOZER

637K

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

962 950 993K 993

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ

PM312 PM620 PM622 PM820 PM313 PM310 PM825 PM822

HİDROLİK ŞOVEL

6030

MOTORLU GREYDER

16M 140 12M 150 140M

TEKERLEKLİ KAZIYICI

637K

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi