Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler279-3397: 215,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler279-3397: 215,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
279-3397: 215,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

O-ring

Marka: Cat

Ürün Resimleri
279-3397: 215,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
279-3397: 215,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
279-3397: 215,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
279-3397: 215,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
279-3397: 215,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

O-ring

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
279-3397 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kesit Çapı (mm): 6,99
Kesit Çapı (inç): 0,275
İç Çap (mm): 215,26
İç Çap (inç): 8,475
Malzeme: EPDM (70),EPDM - Etilen Propilen Diyen Modifiye,EPDM,Politetrafloroetilen (PTFE) Plastik,Etilen propilen dien terpolimer (EPDM) kauçuk
Şununla Uyumludur:: Alkoller; Otomotiv fren sıvıları; Sıcak, soğuk su; Ketonlar; Ozon ve güneş ışığı; Fosfat ester sıvıları; Silikon sıvıları; Bazı hafif asitler; Buhar (Maks. 200°C); Buhar (Maks. 400°F)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 446
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Daha fazla göster
279-3397 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

C32 C27 C32 C27

SONDAJ

MD6310 MD6250

TEKERLEKLİ DOZER

844 854K 854 844K

ARAZİ KAMYONU

777G 777E 777 775 773 775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G 777F

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

993K 992K 990K 990 993 992

PETROL ÜRÜNLERİ

C27 C32 C27

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYON

AD63

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

C27 C32

JENERATÖR

SR4B

MOTOR - JENERATÖR SETİ

POWER SYS

PALETLİ DOZER

D10T2 D10T D10 D11 D11T

GENİŞLETİLMİŞ MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

6015B 6020 6015 6030 T4 6020B 6030 6040

MOTORLU GREYDER

24

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi