Ana sayfaAtaşmanlarKovalar-Orta Tekerlekli Yükleyici345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar-Orta Tekerlekli Yükleyici345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli

Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli
345-2814: 2,5 m3 (3,3 yd3) Pimli

Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
345-2814 parça numarası için tanım

Cat® Genel Amaçlı Performans Serisi Kovalar; istifleme, yeniden taşıma, kazma ve yığın yükleme işlemlerinde her açıdan iyi bir performans sunar. Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu kovalar istiflenen malzemeleri yüklemede olduğu kadar, yığın yüklemede de iyi iş görür. Performans Serisi Kovalar, kova şeklini makinenin bağlantısı, ağırlığı, kaldırma ve yatırma kapasitesiyle dengelemek için sistem tabanlı bir yaklaşımdan faydalanır. Sonuçta, performans ve üretkenlik için optimize edilmiş ve üretim uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir kova ortaya çıkar. Bu tasarımın sağladığı avantajlar, daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve daha fazla malzeme tutumu olarak öne çıkmaktadır.

Daha fazla göster
345-2814 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik: 2528 mm
Genişlik: 99.5 in
Yükseklik: 1382 mm
Yükseklik: 54.4 in
Ağırlık: 2156.1 lb
Ağırlık: 978 kg
Uzunluk: 53.7 in
Uzunluk: 1365 mm
Kapasite: 2.5 m³
Kapasite: 3.3 yd³
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.2
Taban Kenarı Kalınlığı: 1 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 25 mm
Arayüz Tipi: Pimli
Width (in): 99.5
Width (mm): 2528
Ground Engaging Tools: Base Edge
Daha fazla göster
345-2814 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

938K 938M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi