Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri473-6492: Silindir Kapağı Montaj Kiti
Ana sayfa
Yükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri
473-6492: Silindir Kapağı Montaj Kiti
473-6492: Silindir Kapağı Montaj Kiti

Tekli Silindir Kapak Contası Kiti

Marka: Cat

Ürün Resimleri
473-6492: Silindir Kapağı Montaj Kiti
473-6492: Silindir Kapağı Montaj Kiti

Tekli Silindir Kapak Contası Kiti

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

153-5484: 0,84 mm Kalınlığında Son Soğutucu Hatları Contası
153-5484: 0,84 mm Kalınlığında Son Soğutucu Hatları ContasıMiktar: 2
4N-7253: 4,8 mm Kalınlığında Silindir Kapağı Odası Contası
4N-7253: 4,8 mm Kalınlığında Silindir Kapağı Odası ContasıMiktar: 6
7W-0688: 0,8 mm Kalınlığında Son Soğutucu Hatları Contası
7W-0688: 0,8 mm Kalınlığında Son Soğutucu Hatları ContasıMiktar: 2
5S-1188: 88,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5S-1188: 88,26 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
2N-8204: 0,83 mm Kalınlığında Motor Manifoldu Contası
2N-8204: 0,83 mm Kalınlığında Motor Manifoldu ContasıMiktar: 6
2N-8630: 0,79 mm Kalınlığında Kapak Plakası Contası
2N-8630: 0,79 mm Kalınlığında Kapak Plakası ContasıMiktar: 2
6I-4024: Motor Silindir Bloğu Contası
6I-4024: Motor Silindir Bloğu ContasıMiktar: 1
464-0509: 9,25 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
464-0509: 9,25 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 6
3S-5496: 9,53 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3S-5496: 9,53 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 4
1S-4295: 1,92 mm Kalınlığında Turboşarj Contası
1S-4295: 1,92 mm Kalınlığında Turboşarj ContasıMiktar: 1
1S-6595: Yağ Turboşarjı Besleme Contası
1S-6595: Yağ Turboşarjı Besleme ContasıMiktar: 1
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A HNBR O-Ring Keçesi
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A HNBR O-Ring KeçesiMiktar: 6
5P-5678: Motor Şerit Keçe
5P-5678: Motor Şerit KeçeMiktar: 3
7C-0307: 0,8 mm Kalınlığında Kapak Contası
7C-0307: 0,8 mm Kalınlığında Kapak ContasıMiktar: 1
6V-9769: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-9769: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 4
7L-4774: 34,52 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
7L-4774: 34,52 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 6
6L-9589: 0,8 mm Kalınlığında Motor Kapağı Contası
6L-9589: 0,8 mm Kalınlığında Motor Kapağı ContasıMiktar: 4
6I-3066: 1,5 mm Kalınlığında Silindir Kapak Contası
6I-3066: 1,5 mm Kalınlığında Silindir Kapak ContasıMiktar: 1
114-2687: 23,16 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
114-2687: 23,16 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
109-0076: 50,17 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
109-0076: 50,17 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
3E-6772: 17,90 mm İç Çaplı Su Keçesi
3E-6772: 17,90 mm İç Çaplı Su KeçesiMiktar: 24
4N-0699: 0,8 mm Kalınlığında Flanş Contası
4N-0699: 0,8 mm Kalınlığında Flanş ContasıMiktar: 1
6V-3831: 53,34 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-3831: 53,34 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
2N-2765: 0,375 inç Altıgen Başlı Cıvata
2N-2765: 0,375 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
129-9452: 1,9 mm Kalınlığında Egzoz Manifoldu Contası
129-9452: 1,9 mm Kalınlığında Egzoz Manifoldu ContasıMiktar: 6
4N-1156: 1,2 mm Kalınlığında Radyatör Su Hatları Contası
4N-1156: 1,2 mm Kalınlığında Radyatör Su Hatları ContasıMiktar: 1
4L-8337: 81 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
4L-8337: 81 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
3S-9643: Döner Mil Dudak Tipi Keçe
3S-9643: Döner Mil Dudak Tipi KeçeMiktar: 1
8C-5196: 53,64 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
8C-5196: 53,64 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
391-2167: 3/8 inç-16 Altıgen Flanşlı Somun
391-2167: 3/8 inç-16 Altıgen Flanşlı SomunMiktar: 4
1S-4810: 0,8 mm Kalınlığında Turbo Yağı Tahliye Contası
1S-4810: 0,8 mm Kalınlığında Turbo Yağı Tahliye ContasıMiktar: 1
8H-9204: 22 mm Dış Çaplı Keçe Rondela
8H-9204: 22 mm Dış Çaplı Keçe RondelaMiktar: 6
1 ila 32 / 32 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
473-6492 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

473-6492 parça numarası için Uyumlu Modeller

BORU DÖŞEYİCİ

583R

PALETLİ DOZER

D8R D8GC D8N D8 GC

MOTORLU GREYDER

16H NA

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin