Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar544-2182: ALTIGEN CIVATA
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
544-2182: ALTIGEN CIVATA
544-2182: ALTIGEN CIVATA

Marka: Cat

fallback-image
544-2182: ALTIGEN CIVATA

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
544-2182 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
544-2182 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 1,181
Bolt Length (mm): 30
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
Malzeme: Karbon Çelik,Kaplama Sıvısı,Düşük Alaşımlı Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
544-2182 parça numarası için Uyumlu Modeller

GENEL HİZMET ARACI

CUV85 CUV82

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin