Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar6V-1873: 5/8 inç-18 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar6V-1873: 5/8 inç-18 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
6V-1873: 5/8 inç-18 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

İnç

Marka: Cat

Ürün Resimleri
6V-1873: 5/8 inç-18 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
6V-1873: 5/8 inç-18 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
6V-1873: 5/8 inç-18 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
6V-1873: 5/8 inç-18 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
6V-1873: 5/8 inç-18 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

İnç

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
6V-1873 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 8.5
Bolt Length (mm): 215,9
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Tutamak Uzunluğu (inç): 6,75
Grip Length (mm): 171,45
Malzeme: Çelik,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
6V-1873 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

3406B

KAMYON

797 797B

POMPALAYICI

SPS342 SCT673 SPT342

DÖNER SONDAJ

MD6250 MD6310

MOTOR

C27 INDUSTRIAL

JENERATÖR SETİ

C18

PETROL PAKETİ

C18

PETROL MOTORU

C15

PALETLİ DOZER

D11T D10 D11

MOTOR - MAKİNE

C27

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C-15 C32 C15 3412 3412C 3406C

DENİZCİLİK MOTORU

C18 3406B 3406

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi