Şu anda yeni güncellenen parçalar sayfasını görüntülüyorsunuz. Orijinal sürümü tercih ediyorsanız "Şimdi değil" seçeneğini belirleyin veya yeni sayfanın keyfini çıkarmaya devam edin.

6V-2033: Bitirme Kanatçığı Alüminyum Oksit Fırça Tekerleği

6V-2033: Bitirme Kanatçığı Alüminyum Oksit Fırça Tekerleği

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Marka: Cat

Ürün Resimleri

6V-2033: Bitirme Kanatçığı Alüminyum Oksit Fırça Tekerleği

6V-2033: Bitirme Kanatçığı Alüminyum Oksit Fırça Tekerleği

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Marka: Cat

6V-2033 parça numarası için tanım

The Finishing Brush Tool provides a smooth and consistent finish on various surfaces. The flexible flaps conform to the shape of the workpiece, allowing for uniform material removal and surface preparation. This tool is used for tasks such as deburring, blending, polishing, and finishing materials.

Attributes:
• Helps to remove imperfections, burrs, and rough edges from the surface, resulting in a smoother and more polished finish
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Finishing Brush Tool ensures a high-quality finish, consistent results, and improved surface smoothness, making it a valuable tool for various components.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen 1,3-Bütadien gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

6V-2033 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Weight (lb):

    1,225

    Çark Boyutu (inç):

    8 x 2

    Sayı Gerekli:

    2,0

    Maksimum Çalışma Hızı (RPM):

    3.200,0

    Tesviye:

    Fine

    Yoğunluk:

    5,0

    Optimum Çalışma Hızı (RPM):

    3.200,0

    Delik Boyutu (inç):

    3,0

    Notlar:

    Tezgah Taşlayıcı, Standart Taşlayıcılar, Düz Taşlayıcılar

    Renk:

    Bordo, Bordo

    Material:

    Polyamide Plastic

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi