Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar9X-0289: M10-1,5 x 16 mm Gömme Başlı Düz Başlı Altı Kanallı Vida
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar9X-0289: M10-1,5 x 16 mm Gömme Başlı Düz Başlı Altı Kanallı Vida
9X-0289: M10-1,5 x 16 mm Gömme Başlı Düz Başlı Altı Kanallı Vida

Cat® M10 Özel Yassı Başlı Torx Çelik Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9X-0289: M10-1,5 x 16 mm Gömme Başlı Düz Başlı Altı Kanallı Vida
9X-0289: M10-1,5 x 16 mm Gömme Başlı Düz Başlı Altı Kanallı Vida
9X-0289: M10-1,5 x 16 mm Gömme Başlı Düz Başlı Altı Kanallı Vida
9X-0289: M10-1,5 x 16 mm Gömme Başlı Düz Başlı Altı Kanallı Vida
9X-0289: M10-1,5 x 16 mm Gömme Başlı Düz Başlı Altı Kanallı Vida

Cat® M10 Özel Yassı Başlı Torx Çelik Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9X-0289 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Alaşımlı Çinko,Çelik Alaşım,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 16,0
Grip Length (in): 0,28
Bolt Length (in): 0.63
Grip Length (mm): 7,1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
9X-0289 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

325 LN 320N 325-A LN 325-A L 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 213B 320-A 325-A M318 320 L 322 L 214B FT 325 L 322-A L 214B 224B

RİPER

953B

BELDEN KIRMALI KAMYON

D20D D250D

PALETLİ YÜKLEYİCİ

953B

JENERATÖR SETİ MOTOR

3116

TEKERLEKLİ DOZER

613C II

VİBRASYONLU SİLİNDİR

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CB-634C CS-563 CS-583 CP-533

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

928F 960F 950F 950F II

MOTOR - MAKİNE

3116

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT28F

ENDÜSTRİYEL MOTOR

3126 3116

DENİZCİLİK MOTORU

3116

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi