Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Caterpillar
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfa9X-0299: KİT-FIRÇA
Ana sayfa9X-0299: KİT-FIRÇA
9X-0299: KİT-FIRÇA

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9X-0299: KİT-FIRÇA
9X-0299: KİT-FIRÇA

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen temsilcinizle iletişime geçin

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9X-0299 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

9X-0299 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

9X-0299 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

325 LN 320N 325-A LN 325-A L 320-A L 325-A FM L 320-A S E240B 320-A N 213B E200B 320-A 322-A 325-A 320 L 322 L 214B FT 325 L EL240B EL200B 322-A L 214B 224B

RİPER

953B

BELDEN KIRMALI KAMYON

D20D D250D

PALETLİ YÜKLEYİCİ

953B

JENERATÖR SETİ MOTOR

3116

TEKERLEKLİ DOZER

613C II

MOTOR

3126

VİBRASYONLU SİLİNDİR

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CS-563 CS-583 CP-533

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

928F 938F 960F 950F 950F II

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT28F

ENDÜSTRİYEL MOTOR

3126 3116

DENİZCİLİK MOTORU

3116

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi