Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюСилова передачаШестерніІнші шестерні629-8449: Спіральна конічна шестерня
Основне меню
Силова передачаШестерніІнші шестерні
629-8449: Спіральна конічна шестерня
629-8449: Спіральна конічна шестерня

Спіральна конічна шестерня Cat®, 45 зубців

Марка: Cat

Зображення виробу
629-8449: Спіральна конічна шестерня
629-8449: Спіральна конічна шестерня
629-8449: Спіральна конічна шестерня
629-8449: Спіральна конічна шестерня
629-8449: Спіральна конічна шестерня

Спіральна конічна шестерня Cat®, 45 зубців

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 629-8449
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 629-8449

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Сталь
Кількість зубців: 45
Внутрішній діаметр (мм): 396,27
Зовнішній діаметр (мм): 596
Ширина (мм): 75,64
Внутрішній діаметр (дюйми): 7,87
Зовнішній діаметр (дюйми): 12,55
Ширина (дюйми): 2,98
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 629-8449

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

834H 834 834K 988H 988K 988 988K XE 988 XE

РОЗШИРЕНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

R3000H

БУЛЬДОЗЕРНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ

836H 836K 836

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом