Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяІнші ущільнення096-1777: Сталева прокладка товщиною 0,6 мм
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяІнші ущільнення
096-1777: Сталева прокладка товщиною 0,6 мм
096-1777: Сталева прокладка товщиною 0,6 мм

Прокладка

Марка: Cat

Зображення виробу
096-1777: Сталева прокладка товщиною 0,6 мм
096-1777: Сталева прокладка товщиною 0,6 мм
096-1777: Сталева прокладка товщиною 0,6 мм
096-1777: Сталева прокладка товщиною 0,6 мм
096-1777: Сталева прокладка товщиною 0,6 мм

Прокладка

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 096-1777
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 096-1777

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Товщина – (мм): 0,6
Товщина (дюйми): 0,023
Зовнішній діаметр (мм): 270
Зовнішній діаметр (дюйми): 10,629
Матеріал: Шим Сталь
Внутрішній діаметр (мм): 240
Внутрішній діаметр (дюйми): 9,448
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 096-1777

ЕКСКАВАТОР

320E 318E L 320E L 316F L 320C L 323 GX 320D2 GC 322B L 318D2 320N 320-A L 320D2 FM 320B 320-A S 320C 320D 320D LN E240C 320E E240B 320-A N E200B 320D GC 320E LRR 319D L 315D L 323E L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 319D 320D LRR 322B LN 315C 318D2 L 320C FM 319C 321D LCR 323F 320B FM LL 320E LN 311C 323D 318F L 320 323F OEM 318B N 318D L 320F L 322N 320B N 320D L 320B L 316E L 322-A LN 313D2 323 323E LN 318C 320B LU 322 LN 318B 320D FM OTHER 320B LL 320D RR 322B 320D2 L 313D2 LGP 320-A 322-A 319D LN 320 GX 323F L 323D L 320 L 322 L 323D LN 323D2 EL240B EL240C EL200B 321C 322-A L E240 322-A N 320 GC EL240 320E RR 320B U 321B 325F

OEM-РІШЕННЯ

OEMS

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом