Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюШланги та трубкиПерехідники, муфти та фітингиАдаптери та компоненти119-2604: Трійник
Основне меню
Шланги та трубкиПерехідники, муфти та фітингиАдаптери та компоненти
119-2604: Трійник
119-2604: Трійник

Cat® 3/4" X 7/8" Fluid Carrying Tee Adapter

Марка: Cat

Зображення виробу
119-2604: Трійник
119-2604: Трійник
119-2604: Трійник
119-2604: Трійник
119-2604: Трійник

Cat® 3/4" X 7/8" Fluid Carrying Tee Adapter

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
3K-0360
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
2M-9780
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
238-5081
238-5081: Ущільнювальне кільце 90A FKM 2,46 x 19,18 мм
Перевірити ціну
6V-6609
6V-6609: 2,21 x 16,36 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
238-5080
238-5080: 2,21 x 16,36 MM 90A FKM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
6V-3251
6V-3251: 2,46 x 19,18 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом