Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти126-0559: Болт з шестигранною головкою з фланцем 5/16''-18 x 1 1/4''
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти
126-0559: Болт з шестигранною головкою з фланцем 5/16''-18 x 1 1/4''
126-0559: Болт з шестигранною головкою з фланцем 5/16''-18 x 1 1/4''

Болт/гвинт з шестигранною головкою з фланцем

Марка: Cat

Зображення виробу
126-0559: Болт з шестигранною головкою з фланцем 5/16''-18 x 1 1/4''
126-0559: Болт з шестигранною головкою з фланцем 5/16''-18 x 1 1/4''
126-0559: Болт з шестигранною головкою з фланцем 5/16''-18 x 1 1/4''
126-0559: Болт з шестигранною головкою з фланцем 5/16''-18 x 1 1/4''
126-0559: Болт з шестигранною головкою з фланцем 5/16''-18 x 1 1/4''

Болт/гвинт з шестигранною головкою з фланцем

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 126-0559
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 126-0559

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Довжина болта (дюйми): 1,25
Довжина болта (мм): 31,75
Матеріал: НЕІРЖАВНА СТАЛЬ,Вуглецева сталь,Нейлон, 6, 6/12, 6/6 пластик,Сплав хрому,нержавіюча сталь
Тип болта: Гайка з шестигранною фланцевою головкою
Довжина рукоятки (дюйми): 0,139
Довжина рукоятки (мм): 3,53
Тип фланця: Гладка поверхня фланця
Діаметр фланця (дюйми): 0,6
Примітки: Довжина різьби (мм) 3,53
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 126-0559

САМОСКИД З ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ

AD60 AD55B AD63

ДВИГУН МАШИНИ

C27

ЕКСКАВАТОР

M325C

ДВИГУН САМОСКИДА

3406E

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

C30 C32 3412E 3412 3406E 3208 C27 C32 D1500 C32B G3306 D1000 G3412 D800

СВЕРДЛО

MD6310 MD6250

АВТОГРЕЙДЕР

24

МОТОРНО-ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

3406E C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B DE800S POWER SYS

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

844 854K 854 844H 844K 993K 992K 990K 990H 990 993 992

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D10N D10R D10T2 D10T D10 D11 D11R D11T D6T

НАФТОПРОДУКТИ

C27 C32 C27 C32

РОЗШИРЕНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

6015B 6040 FS 6020 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030 LD350 6040

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

777G 777E 777 775 773 D10R 775G 775F 773G LRC 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 777F 777E 776C

ГЕНЕРАТОР

SR5 SR4B

ДВИГУН — ПРОМИСЛОВИЙ

C32 C32 C27 C32B

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом