Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Вибір обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця269-4676: 2,2 x 8 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця
269-4676: 2,2 x 8 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
269-4676: 2,2 x 8 мм 90A FKM ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце

Марка: Cat

Зображення виробу
269-4676: 2,2 x 8 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
269-4676: 2,2 x 8 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
269-4676: 2,2 x 8 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
269-4676: 2,2 x 8 мм 90A FKM ущільнювальне кільце
269-4676: 2,2 x 8 мм 90A FKM ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено