Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Вибір обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Вибір обладнання

Основне менюІнструменти наземного застосуванняЗахист від зносуЗахисні планки для торцевої кромки основи275-5464: Зносостійкий блок завтовшки 30 мм
Основне меню
Інструменти наземного застосуванняЗахист від зносуЗахисні планки для торцевої кромки основи
275-5464: Зносостійкий блок завтовшки 30 мм
275-5464: Зносостійкий блок завтовшки 30 мм

Зносостійкий блок Cat® розміщується на краях ковша, щоб уникнути зносу країв ковша та перехідника під час експлуатації

Марка: Cat

Зображення виробу
275-5464: Зносостійкий блок завтовшки 30 мм
275-5464: Зносостійкий блок завтовшки 30 мм
275-5464: Зносостійкий блок завтовшки 30 мм
275-5464: Зносостійкий блок завтовшки 30 мм
275-5464: Зносостійкий блок завтовшки 30 мм

Зносостійкий блок Cat® розміщується на краях ковша, щоб уникнути зносу країв ковша та перехідника під час експлуатації

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 275-5464
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 275-5464

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Bevel Angle: 22,5
Thickness (mm): 30,0
Width (in): 3,0
Thickness (in): 1,181
Length (mm): 308,0
Width (mm): 76,2
Length (in): 12,126
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 275-5464

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

992K 992G

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено