Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця280-1953: Ущільнювальне кільце
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця280-1953: Ущільнювальне кільце
280-1953: Ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце

Марка: Cat

Зображення виробу
280-1953: Ущільнювальне кільце
280-1953: Ущільнювальне кільце
280-1953: Ущільнювальне кільце
280-1953: Ущільнювальне кільце
280-1953: Ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 280-1953

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Діаметр у розрізі (мм): 2,4
Діаметр у розрізі (дюйми): 0,094
Внутрішній діаметр (мм): 8,3
Внутрішній діаметр (дюйми): 0,327
Матеріал: NBR (нітрил-бутадієн),NBR - нітрил,NBR (90),Нітрилова / NBR / HNBR / XNBR гума
Сумісний з: Стійкість до стирання; Синтетичні мастила на основі альфа-олефінів; Етиленгліколь; Вуглеводневі палива; Мастильні матеріали на нафтовій основі; Силіконові масла й мастила; Охолоджуючі рідини; ущільнення ORFS, STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 280-1953

НАЧІПНЕ ЗНАРЯДДЯ

PH126

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено