Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиЗчеплені штифти та підшипники втулкиШтифти з'єднання2G-8613: З’ЄДНАНИЙ ШТИФТ 44 міліметра x 160 міліметра (1,73 ДЮЙМА x 6,3 ДЮЙМА)
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиЗчеплені штифти та підшипники втулкиШтифти з'єднання2G-8613: З’ЄДНАНИЙ ШТИФТ 44 міліметра x 160 міліметра (1,73 ДЮЙМА x 6,3 ДЮЙМА)
2G-8613: З’ЄДНАНИЙ ШТИФТ 44 міліметра x 160 міліметра (1,73 ДЮЙМА x 6,3 ДЮЙМА)

Вісь тяги

Марка: Cat

Зображення виробу
2G-8613: З’ЄДНАНИЙ ШТИФТ 44 міліметра x 160 міліметра (1,73 ДЮЙМА x 6,3 ДЮЙМА)
2G-8613: З’ЄДНАНИЙ ШТИФТ 44 міліметра x 160 міліметра (1,73 ДЮЙМА x 6,3 ДЮЙМА)

Вісь тяги

Марка: Cat

СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 2G-8613

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Тип штифта: Пряма шпилька
Матеріал: СТАЛЬ
6, нанесення покриття:: Без покриття
Діаметр штифта (мм): 44,0
Діаметр штифта (дюйми): 1,73
Довжина (мм): 160,0
Довжина (дюйми): 6,3
Функція / допоміжний засіб для зняття: Отвір для знімача
Overall Length (mm): 159,5
Overall Length (in): 6,28
Diameter (mm): 44,4
Diameter (in): 1,748
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 2G-8613

АВТОГРЕЙДЕР

12G 160G 140G 130G

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено